Système de désignation

Les suffixes de désignation applicables aux roulements Y et paliers Y complets pour températures élevées SKF sont expliqués ci-dessous. Pour en savoir plus sur les désignations, reportez-vous à Roulements Y.
VA201
Roulement pour températures élevées avec une cage emboutie en acier, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse, un jeu radial en multiples de C5 et lubrifié avec un mélange de polyalkylène glycol/graphite
VA228
Roulement pour températures élevées avec une cage couronne en graphite, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse et un jeu radial en multiples de C5
-2F
Flasque et déflecteur des deux côtés
TF
Palier à épaulement ovale, pas de dispositif de lubrification
W
Roulement sans trou(s) de lubrification

Le tableau 1 fournit des informations sur les caractéristiques de chaque modèle.

SKF logo