Modèles et variantes

La gamme SKF de roulements Y et de paliers Y complets pour températures élevées propose des solutions pour différentes combinaisons de température et de vitesse. Tous les modèles sont lubrifiés à vie.

Le tableau 1 indique le type de lubrification, la température de fonctionnement maximale, la vitesse limite, les exigences de maintenance et les autres caractéristiques principales des modèles de la gamme.

Solutions d'étanchéité

Pour les roulements pour températures élevées, il est recommandé en premier lieu d'utiliser des flasques métalliques lorsqu'un dispositif d'étanchéité à faible complexité est requis. Les flasques empêchent la pénétration de polluants solides dans le roulement. Ils sont sans contact, ne génèrent pratiquement pas de frottement et ne s'usent pas. Grâce à leur matériau et conception, il sont idéaux pour les températures élevées.

Le dispositif d'étanchéité des roulements Y pour températures élevées (suffixe de désignation 2F) est constitué d'un flasque et d'un déflecteur qui créent un joint à chicane étroit (fig. 1).

SKF logo