Rodage

Les roulements VA201 fonctionnant en dessous de 200 °C à des vitesses inférieures à 25 % de la vitesse limite nécessitent une procédure de rodage. Les roulements doivent fonctionner à une température d'au moins 200 °C pendant au minimum 48 heures.
SKF logo