Système de désignation

D'autres suffixes de désignation utilisés avec les roulements à rouleaux cylindriques hybrides SKF sont expliqués ci-après.
HC5
Rouleaux en nitrure de silicium
C3P
Plage de jeu déplacée comprenant la moitié supérieure de la classe C3 et la moitié inférieure de la classe C4
S0
Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C(300 °F)
SKF logo