Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux cylindriques hybrides est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues de roulement
  • les cages
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues de roulement

Les bagues des roulements à rouleaux cylindriques hybrides SKF sont soumises à un traitement thermique spécial. Les bagues sont thermostabilisées jusqu'à au moins 150 °C.
Sur demande, SKF peut fournir des roulements à rouleaux cylindriques hybrides avec des bagues stabilisées pour des températures de fonctionnement pouvant atteindre 300 °C.

Cages

Des cages en laiton ou PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues des roulement hybrides standard. Pour les limites de température d'autres cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses SKF sont indiquées à la section Lubrification. En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo