Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15:2011
Tolérances
Pour en
savoir plus
(→ Tolérances)
Normal
Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 1)
Jeu
interne

Pour plus
d'informations
(→ Jeu interne)
C3
Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu

Valeurs : ISO 5753-1:2009 (tableau 2)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement

Identique aux roulements standard (→ Caractéristiques des roulements)
Propriétés du
nitrure de silicium
Pour le nitrure de silicium de qualité supérieure (Si3N4), reportez-vous à Matériaux pour roulements.
Propriétés
électriques
Les roulements hybrides offrent une protection contre les courants alternatifs et continus. L’impédance des roulements hybrides est élevée, même pour de très hautes fréquences, ce qui garantit une excellente protection contre le courant haute fréquence et les pics de tension. Pour les petits roulements hybrides équipés d'un joint à frottement en NBR, le niveau de tension avant la première apparition d’arc électrique dans le contact joint/roulement est > 2,5 kV CC. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo