Système de désignation

D'autres suffixes de désignation utilisés avec les roulements rigides à billes hybrides SKF sont expliqués ci-après.
HC5
Billes en nitrure de silicium
VA970
Type spécial pour les générateurs d'éoliennes
-2RSH2
Joint à frottement en FKM des deux côtés
C3P
Plage de jeu déplacée comprenant la moitié supérieure de la classe C3 et la moitié inférieure de la classe C4
F1
Remplissage de graisse 10–15 % de l'espace libre dans le roulement
S0
Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C(300 °F)
SKF logo