Vitesse admissible

La vitesse admissible peut être estimée à l'aide des spécifications de vitesse indiquées dans le tableau de produits et des informations fournies à la section Vitesses. Si aucune vitesse de référence n'est indiquée dans le tableau des produits, la vitesse limite est la vitesse admissible.
La valeurs de vitesse de référence indiquées dans le tableau des produits pour les roulements rigides à billes étanches sont valables pour les roulements de base (c'est-à-dire roulements sans joints) et montrent la capacité de vitesse de ces roulements.
SKF logo