Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements rigides à billes hybrides peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues de roulement
  • les cages
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues de roulement

Les bagues des roulements rigides à billes hybrides SKF sont soumises à un traitement thermique spécial. Selon leur modèle, les roulements hybrides sont thermostabilisés jusqu'à :
  • 120 °C pour les roulements hybrides de base
  • 150 °C pour les roulements hybrides XL
Sur demande, SKF peut fournir des roulements rigides à billes hybrides avec des bagues stabilisées pour des températures de fonctionnement pouvant atteindre 300 °C.

Cages

Des cages en acier ou PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues des roulement hybrides standard. Pour les limites de température d'autres cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

La température de fonctionnement admissible pour les joints dépend du matériau :
  • Joints en NBR :
    –40 à +100 °C
    Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • Joints en FKM :
    –30 à +230 °C

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements rigides à billes hybrides SKF étanches sont indiquées dans le tableau 1. Les limites de température d'autres graisses SKF sont indiquées à la section Lubrification.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo