Vitesse admissible

Les valeurs nominales présentées dans les tableaux des produits (Roulements rigides à billes, Roulements à rouleaux cylindriques) indiquent :
  • la vitesse de référence, qui permet d'évaluer rapidement les capacités de vitesse selon un cadre de référence thermique
  • la vitesse limite, qui est une limite mécanique à ne pas dépasser, sauf si la conception du roulement et l'application sont adaptées à des vitesses plus élevées

Pour plus d'informations, reportez-vous à Température de fonctionnement et vitesse.


Réaliser les calculs
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues (par exemple, en cas de suffixe de désignation ML). Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse, la valeur n dm est limitée à ≤ 250 000 mm/min.
dmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
nvitesse de rotation [tr/min]
SKF logo