Jeu interne

Les galets pour chaîne d'agglomération dont le diamètre d'alésage est inférieur ou égal à 120 mm ont un jeu radial interne C3 tandis que les plus grandes tailles ont un jeu radial interne Normal qui correspond à celui spécifié pour les roulements à aiguilles et les roulements à rouleaux cylindriques.
Les valeurs du jeu se trouvent dans le tableau et sont conformes à la norme ISO 5753:1991.
SKF logo