Lubrification

Les galets pour chaîne d'agglomération SKF sont remplis avec de la graisse de lubrification SKF LGEV 2. Il s'agit d'une graisse haute qualité au lithium/calcium à huile de base minérale très visqueuse et qui contient du graphite et du bisulfure de molybdène. Pour plus d'informations, consultez le tableau.
Ces galets sont conçus pour fonctionner sans entretien, mais il est possible de les relubrifier en utilisant les rainures de lubrification qui se trouvent sur les faces latérales dépourvues d'épaulement des demi-bagues intérieures (fig. 1).
SKF logo