Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15:2011
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolérances)
Normal

Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 1)
La couche d’oxyde d’alumine sur les surfaces extérieures de la bague extérieure ou intérieure n’a aucune influence sur la précision.
Jeu
interne

Pour plus
d'informations
(→ Jeu interne)
C3
Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu
Valeurs : ISO 5753-1:2009 (tableau 2)


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement

Identique aux roulements standard (→ Caractéristiques des roulements)
Propriétés
électriques
La couche INSOCOAT standard protège contre les courants alternatifs et continus. Sa résistance ohmique minimale est de 50 MΩ pour 1 000 V CC. Les essais menés par SKF ont indiqué qu'une décharge électrique de l'isolant intervenait au-dessus de 3 000 V CC.
SKF logo