Roulements à rouleaux cylindriques INSOCOAT

Les roulements à rouleaux cylindriques INSOCOAT sont équipés de l'une des cages suivantes :
  • une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation P)
  • une cage usinée en laiton, rivetée, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation M)
  • une cage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou extérieure, en fonction de la conception du roulement (suffixe de désignation ML)
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Cages.
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo