Charges

Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

Le poids des composants supportés par le roulement, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement doit être soumis à une charge radiale additionnelle.
Charge dynamique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Paliers libres

P = Fr


Paliers fixes

Fa/Fr ≤ e → P = Fr F

a/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa F

a ne doit pas dépasser 0,5 Fr.


Perform calculations
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Equivalent static bearing load)
P0 = Fr


Perform calculations

Symboles

dm=diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D)
e=valeur limite (table 1)
Fa=charge axiale [kN]
Fr=charge radiale [kN]
Frm=charge radiale minimale [kN]
kr=coefficient de charge minimale (→ product table)
n=vitesse de rotation [tr/min]
nr
= F
vitesse de référence [tr/min] (→ tableau des produits)
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
Y=coefficient de charge axiale (tableau 1)
SKF logo