Vitesse admissible

La vitesse admissible peut être estimée à l'aide des spécifications de vitesse indiquées dans les tableaux des produits et des informations fournies à la section Vitesses.
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues. Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse (→ Ajustements des intervalles de relubrification en fonction des conditions de fonctionnement et des types de roulements, Roulements à rouleaux cylindriques). le coefficient de vitesse est limité :
  • pour les roulements avec une cage MA, MB, ML ou MP
    → A ≤ 250 000 mm/min
  • pour les roulements avec une cage PA ou PHA
    → A ≤ 450 000 mm/min
En général, une
=
n dm [mm/min]
dm
=
diamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
n
=
vitesse de rotation [tr/min]
Pour les applications dépassant ces valeurs, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo