Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15:2011
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolérances)
Normale
Précision supérieure (jusqu'à P5) pour certains roulements sur demande

Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 1, tableau 2, tableau 3)
La couche d’oxyde d’alumine sur les surfaces extérieures de la bague extérieure ou intérieure n’a aucune influence sur la précision.
Jeu
interne

Pour plus
d'informations
(→ Jeu interne)
C3
Valeurs : ISO 5753-1:2009 (tableau 4)

Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement

Identique aux roulements standard (→ Caractéristiques des roulements)
Propriétés
électriques
La couche INSOCOAT standard protège contre les courants alternatifs et continus. Sa résistance ohmique minimale est de 50 MΩ pour 1 000 V CC. Les essais menés par SKF ont indiqué qu'une décharge électrique de l'isolant intervenait au-dessus de 3 000 V CC.
SKF logo