Conception des montages

Dimensions d'appui

Pour maximiser l'efficacité de l'isolation, SKF recommande de suivre les lignes directrices suivantes pour le dimensionnement des épaulements de l'arbre et du palier. Pour les roulements avec une bague extérieure isolée (suffixe de désignation VL0241, fig. 1), le diamètre d'appui dans le palier doit être ≥ Da min (→ tableau des produits). Pour les roulements avec une bague intérieure isolée (suffixe de désignation VL2071, fig. 2), le diamètre d'appui sur l'arbre doit être ≤ da max (→ tableau des produits).

Montage

Pendant le montage, les roulements INSOCOAT doivent être manipulés comme des roulements standard. Lors de l'utilisation d'un appareil de chauffage par induction, la couche INSOCOAT ne doit pas être endommagée par la vibration de l'appareil. Pour les roulements avec une bague intérieure isolée (suffixe de désignation VL2071), utilisez un manchon de protection ou un bloc de soutien supplémentaire en plastique.
Dans les cas où une précharge est appliquée à l'aide de ressorts ou des écrous de serrage sont utilisés pour la compression axiale, SKF recommande d'insérer une entretoise en acier entre le roulement et le dispositif de blocage ou de précharge (fig. 3).
SKF logo