Roulements rigides à billes INSOCOAT

Cages

Selon leur taille, les roulements rigides à billes INSOCOAT SKF sont équipés de l'une des cages suivantes :
  • une cage emboutie en acier, guidée par les billes (pas de suffixe de désignation)
  • une cage usinée en laiton, rivetée, guidée par les billes (suffixe de désignation M)
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Cages.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

Certains roulements rigides à billes INSOCOAT peuvent être livrés équipés de dispositifs d'étanchéité. Pour des conseils de sélection, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo