Charges

Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

Le poids des composants supportés par le roulement, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement doit être soumis à une charge radiale additionnelle. Une précharge axiale peut être appliquée par montage en opposition des bagues intérieure et extérieure, ou avec des ressorts.
Capacité de charge axialeCharge purement axiale → Fa ≤ 0,5 C0

Roulements de petites dimensions1) et roulements de séries légères2) → F≤ 0,25 C0

Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.
Charge dynamique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Roulements isolés ou appariés en T :

Fa/Fr ≤ e → P = Fr F

a/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Roulements montés par paire selon disposition en O ou en X :

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa F

a/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa


Perform calculations
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Equivalent static bearing load)
Roulements isolés ou appariés en T :P

0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa P

0 < Fr → P0 = Fr


Roulements montés par paire selon disposition en O ou en X :P

0 = Fr + 1,7 Fa


Perform calculations

1) d ≤ 12 mm
2) Séries de diamètres 8, 9, 0 et 1


Symboles

C0=charge statique de base [kN] (→ product table)
dm=diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D)
e=limite du rapport de charge dépendant de la relation f0 Fa/C0 (table 1)
f0=coefficient de calcul ( product table)
Fa=charge axiale [kN]
Fr=charge radiale [kN]
Frm=charge radiale minimale [kN]
kr=coefficient de charge minimale (→ product table)
n=vitesse de rotation [tr/min]
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
X=coefficient de calcul pour la charge radiale (table 1)
Y=coefficient de calcul de la charge axiale, dépendant de la relation f0 Fa/C0 (table 1)
ν=viscosité de fonctionnement effective du lubrifiant [mm2/s]
SKF logo