Vitesse admissible

La vitesse admissible peut être estimée à l'aide des spécifications de vitesse indiquées dans les tableaux des produits et des informations fournies à la section Vitesses. Si aucune vitesse de référence n'est indiquée dans les tableaux des produits, la vitesse limite est la vitesse admissible.
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues (suffixe de désignation MA ou MB). Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse (→ Lubrification), le coefficient de vitesse est limité à A ≤ 450 000 mm/min.

avec
A=n dm [mm/min]
dm=diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D)
n=vitesse de rotation [tr/min]
Pour les applications dépassant ces valeurs, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Roulement apparié

Pour les roulements appariés, la vitesse admissible calculée pour un roulement isolé doit être réduite à environ 80 % de la valeur indiquée.
SKF logo