Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements rigides à billes peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et billes du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues et billes de roulement

Les roulements rigides à billes SKF sont soumis à un traitement thermique spécial. Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 120 °C.

Cages

Les cages en acier, laiton ou PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les billes de roulement. Pour les limites de température des cages en d'autres matériaux polymères, reportez-vous à Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

La température de fonctionnement admissible pour les joints dépend du matériau :
  • Joints en NBR :
    – 40 à +100 °C
    Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • Joints en FKM :
    –30 à +230 °C

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements rigides à billes SKF avec dispositif d'étanchéité des deux côtés sont indiquées dans le tableau 1. Les limites de température d'autres graisses SKF sont indiquées à la section Lubrification.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo