Charges

Charge minimale

En raison de la combinaison de matériaux NoWear/acier dans la zone de roulement, le risque de dommage dû au grippage est réduit. Les roulements à revêtements NoWear sont recommandées pour les applications présentant des charges légères associées à des vitesses élevées.

Capacité de charge, charges équivalentes

Reportez-vous à Charges dans la section sur le roulement standard concerné.
SKF logo