Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15, sauf pour les dimensions des arrondis
TolérancesLes tolérances des roulements à billes en polymère (tableau 1) ne sont pas normalisées au niveau international. En général, elles sont plus larges que les tolérances des roulements en acier mais sont éprouvées par la pratique.
Jeu
interne

Valeurs (tableau 2)
SKF logo