Conception des montages

Ajustements sur l'arbre et dans le palier

Les ajustements sur l'arbre et dans le palier peuvent avoir une influence considérable sur le jeu interne et sur les caractéristiques de fonctionnement des roulements rigides à billes en polymère. SKF recommande un ajustement serré d'environ 20 μm pour une bague uniquement. En fonction de l'application, l'ajustement serré peut être sur l'arbre ou dans le palier. L'autre bague doit présenter un ajustement libre.
Ne soumettez jamais les deux bagues à un ajustement serré car cela précharge le roulement et entraîne sa défaillance prématurée.
Ces recommandations ne sont que des indications d'ordre général pour le calcul d'un ajustement. La dilatation thermique des composants du roulement dans des conditions de fonctionnement doit être prise en compte.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo