Système de désignation

Les désignations des roulements à billes en polymère SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base et des suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
La désignation complète est imprimée sur l'emballage. Les roulements rigides à billes en polymère ne sont pas marqués.
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements rigides à billes en polymère.
Basic bearing designation system
623/HR11TN
623 =
/HR =
11T1 =

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Test Designation 4
Suffixes - Conception de cage
V
Billes jointives (pas de cage)

Test Designation 4
Suffixes - Matériaux
/HR
Roulement à billes en polymère

Test Designation 2
Suffixes - Désignation des combinaisons de matériaux (tableau 2)
Caractère 1Bague extérieure
Caractère 2Bague intérieure
Caractère 3Billes
Caractère 4Cage ou second matériau (en alternance, une bille sur deux) pour les billes jointives
Codes de matériaux :
1
Polyoxyméthylène (POM)
2Polypropylène (PP)
3
Polyéthylène (PE)
6Polyétheréthercétone (PEEK)
8Polyoxyméthylène à la suie (POM à la suie)
BPolyéthylène téréphtalate (PET)
D
Céramique ZrO2
KFluorure de polyvinylidène (PVDF)
LSulfure de polyphénylène (PPS)
MPolyimide (PI)
N
Polyamide 66 (PA66)
P
Laiton
Q
Verre
R
Verre borosilicate
S
Acier inoxydable 1.4034
T
Acier inoxydable 1.4401
W
Titane
X
Céramique Si3N4
Z
Céramique Al2O3



SKF logo