Facteurs ayant une influence sur les performances des roulements

Dans de nombreuses applications, les performances des roulements à billes en polymère sont influencées par des facteurs (température, pression, tension du matériau, interaction avec des produits chimiques, caractéristiques de conception, etc.) qui sont difficiles à reproduire lors de tests en laboratoire ou à corriger par des facteurs de correction dans les calculs, par exemple. En raison de la complexité de ces influences, les informations fournies dans cette section ne doivent être considérées que comme des indications. SKF recommande de tester le roulement en environnement réel afin de s'assurer qu'il offre des performances satisfaisantes dans une application donnée. Pour plus d'informations, contactez SKF.
SKF logo