Roulements rigides à billes à une rangée

SKF fournit des roulements rigides à billes à une rangée standard (fig. 1) dans différentes dimensions pour des diamètres d'arbre allant de 3 à 60 mm. Ils sont constitués de :
  • des bagues en polymère
  • des billes en acier inoxydable, verre, ou autres matériaux (céramique, polymère)
  • une cage en polymère

Cages

Les roulements rigides à billes à une rangée sont équipées d'une cage en polymère encliquetable guidée par les billes (fig. 2).
SKF logo