Charges

Il n'existe pas de méthodes normalisées au niveau international permettant de calculer les charges de base des roulements à billes en polymère. La technologie actuelle ne permet pas de réaliser un calcul de durée nominale des roulements.
Pour des vitesses lentes (n < 25 tr/min), le dimensionnement s'effectue en considérant la charge statique limite.
Charge
dynamique limite
La charge dynamique limite indique la charge de service sous laquelle le roulement remplit sa fonction dans la majorité des applications dans des conditions standard. La charge dynamique limite dépend des conditions de fonctionnement et doit être ajustée dans les conditions suivantes :
  • température de fonctionnement T > 50 °C (120 °F)
  • vitesse de rotation n > 20 % de la vitesse limite nlim (→ tableau des produits)
La charge dynamique limite ajustée peut être estimée avec
Clima = fT fn C

Exemple de calcul
Roulement 6301/HR11TN, n = 650 tr/min, T = 90 °C (195 °F)

À partir du tableau des produits :
  • Clim = 0,31 kN
  • nlim = 1 300 tr/min
D'après le diagramme 1 :
  • Avec T = 90 °C (195 °F) et des bagues en POM
    → fT ≈ 0,87
  • avec n/nlim: (650/1 300) x 100 = 50 %
    → fn ≈ 0,85

Clima = 0,87 x 0,85 x 0,31 = 0,229 kN

Charge statique

La charge statique limite est la charge maximale qu'un roulement à l'arrêt peut supporter sans risque de dommage pour les billes ou les pistes. Elle dépend de la température de fonctionnement et doit être ajustée à des températures de fonctionnement T > 50 °C (120 °F).

La charge statique limite ajustée peut être estimée avec
C0lima = fT C0

Symboles


Climcharge dynamique limite [kN] (→ tableau des produits)
Climacharge dynamique limite ajustée [kN]
C0limcharge statique limite [kN] (→ tableau des produits)
C0limacharge statique limite ajustée [kN]
fnfacteur de correction pour la vitesse (diagramme 1)
fTfacteur de correction pour la température de fonctionnement (diagramme 1)
n
vitesse de rotation [tr/min]
nlim
vitesse limite [tr/min] (→ tableau des produits)
T
température de fonctionnement [°C (°F)]

SKF logo