Matériaux

Les roulements à billes en polymère SKF sont disponibles dans une grande variété de matériaux et de combinaisons de matériaux. Le choix des matériaux est fonction de l'application. Les roulements rigides à billes à une rangée en polymère sont disponibles dans quatre combinaisons de matériaux standard (tableau 1). Ces matériaux standard permettent de répondre aux exigences de la plupart des applications. D'autres matériaux sont disponibles sur demande (→ Système de désignation).

Résistance chimique

La plupart des polymères peuvent résister aux effets néfastes des produits chimiques couramment utilisés (tableau 2) :
  • Le polypropylène (PP) résiste aux acides, produits alcalins, sels et solutions salines, alcools, huiles, graisses, cires et à de nombreux solvants. Cependant, l'exposition à des composés aromatiques et des hydrocarbures halogénés entraîne un gonflement du matériau. Le PP n'est pas compatible avec des milieux fortement oxydants tels que l'acide nitrique, les chromates ou les halogènes.
  • Le polyoxyméthylène (POM) résiste aux acides faibles, alcalins faibles et forts et solvants organiques, ainsi qu'à l'essence, au benzène, aux huiles et aux alcools.
  • Le polyamide 66 (PA66) résiste à la plupart des solvants organiques et à certains acides et alcalins faibles.
Pour plus d'information, reportez-vous à Facteurs d'influence des performances des roulements.
SKF logo