Vitesse admissible

Pour les roulements rigides à billes en polymère, la vitesse limite (→ tableau des produits) doit servir de facteur déterminant pour l'estimation de la vitesse admissible.
La vitesse admissible dépend de la charge appliquée et de la température de fonctionnement. Lorsque ces deux valeurs sont connues, le facteur de correction pour la vitesse fn peut être calculé avec



fnfacteur de correction pour la vitesse
Pcharge appliquée [kN]
fTfacteur de correction pour la température (diagramme 1)
Climcharge dynamique limite [kN] (→ tableau des produits)

En commençant par le facteur de correction calculé pour la vitesse fn depuis l'axe des ordonnées (diagramme 1), on peut déterminer sur l'axe des abscisses le pourcentage de la vitesse limite et calculer la vitesse admissible.

Exemple de calcul

  • Données d'entrée
    Roulement 6301/HR11TN, P = 0,245 kN, T = 90 °C (195 °F)
  • Calcul du facteur de correction pour la vitesse fn

    Selon le tableau des produits :
    Clim = 0,31 kN
    D'après le diagramme 1 :
    Avec T = 90 °C (195 °F) et des bagues en POM → fT ≈ 0,87

  • Calcul de la vitesse admissible
    Selon le tableau des produits :

    nlim= 1 300 tr/min
    D'après le diagramme 1 :
    Avec fn= 0,91 et des bagues en POM, le pourcentage de nlim ≈ 40 %



nperm
vitesse admissible [tr/min]
nlim
vitesse limite [tr/min] (→ tableau des produits)

SKF logo