Limites de température et dilatation thermique

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à billes en polymère est limitée par le type de polymère (diagramme 1). Lorsque des températures hors de la plage admissible ou inférieures à 0 °C (30 °F) sont attendues, contactez SKF.
En plus de la température de fonctionnement, la dilatation thermique est également importante. Le coefficient de dilatation thermique (diagramme 2) :
  • permet aux concepteurs de prédire les effets de la température sur le jeu interne du roulement
  • peut être jusqu'à 10 fois supérieur pour un polymère que pour l'acier
  • peut présenter des variations considérables pour différents polymères
La dilatation thermique peut donc avoir un effet significatif sur le jeu interne du roulement et doit être prise en compte lors de la sélection des ajustements sur l'arbre et dans le palier (→ Ajustements sur l'arbre et dans le palier) et lors du choix des matériaux du roulement.
SKF logo