Module codeur de moteur SKF de nouvelle génération

Une solution robuste et fiable pour contrôler votre moteur

Regroupant les fonctions de capteur et de roulement en un ensemble unique, les roulements capteurs peuvent être intégrés aux moteurs asynchrones pour contrôler leur vitesse et leur direction avec précision. Grâce à leur taille compacte, ces roulements capteurs permettent d'économiser de l'espace sur les moteurs électriques. 


La nouvelle génération de modules codeurs de moteurs SKF offre une solution beaucoup plus robuste et économique. Le roulement capteur est protégé des effets des surtensions transitoires et des champs électromagnétiques afin de prévenir toute défaillance électronique, ce qui entraîne une réduction des coûts de maintenance et de garantie.

Protection de capteur intégrée

En plus de détecter avec précision la vitesse et la direction du moteur asynchrone, la nouvelle génération de modules codeurs de moteurs SKF assure une protection intégrée au capteur électronique. Le module est doté d'un filtre EMI (anti-interférence électromagnétique) incorporé au corps du capteur, pour la protection contre les surtensions transitoires inductives ou capacitives et les décharges électrostatiques. Cette encapsulation de protection permet une intégration aisée car aucun espace supplémentaire n'est nécessaire en dehors du moteur.
De plus, grâce à la cage de Faraday que constitue le corps de capteur, ce module de nouvelle génération est capable de fournir des données de vitesse et de direction précises, même dans des environnements électromagnétiques difficiles.

Une fiabilité et un soutien à toute épreuve

L'association de toutes ces fonctions de protection de capteur intégrées permet à la nouvelle génération de modules codeurs de moteurs SKF de garantir des performances plus fiables et une durée de service plus longue que les roulements capteurs traditionnels. 

Disponible pour les diamètres d'arbre de 30 mm, ce roulement capteur peut être installé sur n'importe quelle position de roulement sur les moteurs asynchrones.

Caractéristiques
  • Capteur robuste et compact qui permet un contrôle de la vitesse et de la direction
  • Cage de Faraday qui protège des effets des champs magnétiques extérieurs
  • Filtre EMI (anti-interférence électromagnétique) incorporé qui protège contre les surtensions transitoires
Avantages
  • Augmentation de la durée de vie
  • Réduction des coûts de maintenance et de fonctionnement
  • Meilleure résistance du signal aux perturbations électromagnétiques
  • Conception intégrée économique
  • Compact et facile à monter
  • Totalement interchangeable avec la génération précédente
Applications types :

Moteurs asynchrones pour :

  • Chariots élévateurs
  • Véhicules électriques
  • Engins agricoles
  • Manutention
  • Engins de construction
  • Pompes hydrauliques


SKF logo