Vitesse admissible

La vitesse de fonctionnement admissible est limitée par le joint à frottement dans le roulement. Le capteur peut détecter avec précision des vitesses allant de zéro tr/min à la vitesse limite indiquée dans le tableau des produits pour le capteur en question.
SKF logo