Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement :
ISO 15:2011
Cependant, la largeur de l'unité complète est plus large de 6,2 mm.
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolérances)
d ≤ 25 mm P5
d ≥ 30 mm P6


Valeurs : ISO 492:2002 (tableau 1 et tableau 2).
Jeu interne

Pour plus
d'informations
(→ Jeu interne du roulement)
C3
Valeurs :
ISO 5753-1:2009,
(tableau 3)
Les valeurs sont valables pour les unités non montées sous une charge de mesure nulle.
SKF logo