Autres roulements capteurs

La gamme de roulements capteurs SKF ne se limite pas aux unités de codeurs de moteurs et de commande de la hauteur du mât. SKF a développé plusieurs solutions correspondant à des applications spécifiques où l'intégration de capteurs représente une importante valeur ajoutée. Pour en savoir plus sur les roulements capteurs spécifiques aux applications, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo