Roulements capteurs pour la détection de la position angulaire dans les véhicules off-highway

Les joints articulés, les systèmes de direction câblée ou les systèmes de suivi GPS des véhicules off-highway ont besoin de capteurs de position absolue pour mesurer l'angle entre deux éléments. SKF peuvent fournir des unités qui émettent un signal de position absolue à haute résolution, même dans des conditions environnementales difficiles.

Les solutions de capteurs de position absolue sont personnalisées en fonction des exigences des clients. SKF peut proposer une interface électronique et mécanique modulaire pour l'application afin de fournir une unité compacte prête à l'emploi ne nécessitant aucune modification intrusive de l'architecture mécanique, électrique ou électronique.

SKF logo