Modèles et variantes

Les modules de direction câblée SKF sont basés sur des technologies SKF éprouvées. Ils ont été entièrement conçus à l'aide de la technologie de codage pour contrôler la direction avec précision. À partir de cela, un dispositif à couple de frottement, une interface mécanique pour le montage et un arbre pour la connexion du volant sont ajoutés pour créer une unité complète. Le dispositif à couple de frottement transmet des informations à l'opérateur en fournissant une résistance adéquate dans le volant.

Les modules contiennent un roulement rigide à billes SKF Explorer pour fournir une longue durée de service et des performances fiables. Ils ne requièrent ni réglage ni relubrification pendant leur durée de service attendue et sont considérés comme des produits pratiquement sans maintenance. Ils répondent avec fiabilité aux exigences des systèmes de direction câblée des véhicules industriels et off-highway.

Les modules de direction câblée SKF sont fournis prêts au montage. La connexion à un système de direction câblée est effectuée à l'aide de raccords. Les modules de direction câblée disponibles sont indiqués dans le tableau 1. Pour en savoir plus sur les modules de direction câblée SKF, contactez le service Applications Techniques SKF.
SKF logo