Mises à jour du catalogue SKF Roulements

Cette page présente les changements que nous avons apportés aux informations en ligne qui affectent également le catalogue imprimé portant le numéro de publication PUB BU/P 10000. Le numéro de publication de votre catalogue est indiqué sur la première page suivant sa couverture.

Les informations d'errata présentées ici sont affichées conformément aux éditions du catalogue et leurs chapitres. L'édition de votre catalogue est indiquée sous forme d'un suffixe dans le numéro de publication : par exemple PUB BU/P 10000/2 signifie l'édition 2. Cependant, aucun suffixe n'indique l'édition 0.

Veuillez utiliser ces informations pour mettre votre catalogue à jour.

Vous pouvez nous donner votre avis sur le catalogue ou les informations en ligne à l'aide du formulaire Contactez-nous dans la barre latérale. Nous accueillons avec plaisir tous les commentaires et nous les utiliserons pour améliorer la documentation proposée à l'avenir.


Édition 2

Notions spécifiques sur les roulements - Section E

Page 151
Explication :
La description de l'acier inoxydable (acier à haute teneur en chrome) était incorrecte.
Correction :
X65Cr13

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Études des montages - Section F

Page 212 - diagramme 2
Explication :
Le moment de frottement du roulement n'est pas asymptotiquement limité à 2,0
Correction :
Graphique remplacé par la version corrigée.
Version en ligne actuelle

Roulements rigides à billes - Section 1
Page 318
Explication :
TLa vitesse admissible pour les roulements lubrifiés à l'huile avec une cage guidée par les bagues doit être inférieure.
Correction :
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues (suffixe de désignation MA ou MB). Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse (→Lubrication, page 239), le coefficient de vitesse est limité à A ≤ 250 000 mm/min.

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Roulements rigides à billes - Section 1
Pages 392, 404
Explication :
La charge dynamique de base des roulements rigides à billes en acier inoxydable W 6305, W 6305-2RS1 et W 6305-2Z était trop élevée.
Correction :
25 62 17 17,8  11,2 0,48 26 000 17 000 228 W 6305
25 62 17 17,8  11,2 0,48 -  7 500  235 W 6305-2RS1
 62 17 17,8  11,2 0,48 26 000 13 000 236 W 6305-2Z

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Roulements à rouleaux cylindriques - Section 5
Page 596
Explication :
Exposant incorrect dans la formule de la charge axiale maximale admissible dans des applications à circulation d'huile (Fap huile).
Correction montrée en rouge:

Version en ligne actuelle

Roulements à rouleaux coniques - Section 7 
Page 813 - tableau 5
Explication :
Certaines formules sont incorrectes à cause d'un mélange des indices.
Correction :

Cas de charge 1a et 1b, charge axiale FaA

Cas de charge 2a, charges axiales FaA et FaB

Cas de charge 2b, condition Ka

Version en ligne actuelle

Accessoires pour roulements - Section 16
Page 1320
Explication :
Les contre-écrous HME 3180 et HM 3180 ne sont pas répertoriés avec la clé correcte.
Correction :
HME 3180 TMFN 64-80
HM 3180  TMFN 64-80

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle


Édition 1

Étude des montages - Section F

Page 174 - tableau 4
Explication :
Une tolérance de palier de J6 assure un ajustement de transition.
Correction :
J65) Dans la plupart des cas, peut être déplacé

Version imprimée : correction montrée en rouge

Roulements à aiguilles - Section 6

Page 736
Explication :
Le produit BK 2020 est à une rangée et ne doit pas comporter de note de bas de page.
Correction :
20 26 20 15,1 26,5 3,15 12 000 14 000 BK 2020

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Galets - Section 14

Page 1115
Explication :
Les dimensions de largeur de la bague extérieure des galets-supports (R)NA 22 ne sont pas conformes à ISO 15, série de dimensions 22
Correction :
Normes de dimensions Types (R)NA 22
ISO 15, série de dimensions 22,
sauf pour la largeur de la bague extérieure

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Page 1115
Explication :
Tolérance plus large pour les galets-supports NNTR, largeur B
Correction :
  • largeur B, type NNTR : 0/-0,5 mm
Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle


Accessoires pour roulements - Section 16

Pages 1304 et 1306
Explication :
Les titres des colonnes B et B1 sont mal placés. Ils doivent changer de place.
Correction :
d1 d d3 B1 B B4 G ...

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Page 1337
Explication :
Les contre-écrous KMT 24, 32 et 40 ne sont pas répertoriés avec la clé correcte.
Correction :
KMT 24  HN 21-22
KMT 32  TMFN 23-30
KMT 40  TMFN 30-40

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle


Édition 0

Étude des montages - Section F

Page 203 
Explication :
L'unité de la conicité est la pente, pas le degré.
Correction :

Δk = la différence d'inclinaison conique admissible
Vk = la plage de dispersion admissible de la pente du cône

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Page 214
Explication :
La réduction du jeu interne doit être calculée en utilisant le diamètre moyen du roulement.
Correction :
Δrtemp = α dm ΔT
dm = diamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Lubrification - Section G

Page 251 - tableau 4
Explication :
Trois symboles des caractéristiques de la graisse sont incorrects.
Correction :
LGGB2 – Propriétés anticorrosion o (pas +)
LGLT2 – Propriétés anticorrosion o (pas +)
LGHP2 – Vibrations importantes o (pas +)

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Roulements à billes à contact oblique - Section 3

Page 516
Explication :
Les charges de base, la limite de fatigue et les vitesses nominales pour le roulement 7221 BECBM sont trop basses.
Correction :
105 190 36 156 150 5,2 4 300 4 300 *7221 BECBM

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Page 518
Explication :
Les charges de base, la limite de fatigue et les vitesses nominales pour les roulements 7322 BECBM et 7322 BCBP sont trop basses.
Correction :
110 240  50 240  245  7,8  3 600  3 600 *7322 BECBM
  240  50 240 245 7,8 3 600 3 600 *7322 BECBP

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Roulements à rouleaux cylindriques - Section 5
Page 626
Explication :
Les charges de base et la limite de fatigue pour le roulement NJ 422 sont trop élevées.
Correction :
110 280 65 523 585 64 2 600 3 200 NJ 422

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Page 642
Explication :
Les roulements NUH 2248 ont un diamètre extérieur de 440 mm.
Correction :
240 440 ... NUH 2248 ECMH
440 ... NUH 2248 ECMH/PEX

Version imprimée : corrections montrées en rouge
Version en ligne actuelle

Roulements à rotule sur rouleaux - Section 8

Page 885
Explication :
Le diagramme n'est valable que pour un rapport maximal de Fa/Fr.
Correction :
Le diagramme est valable pour les roulements dans des applications soumises à des charges faibles à normales (P ≤ 0,1 C) sur un arbre horizontal et un rapport de charge Fa/Fr ≤ e.

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Butées à rotule sur rouleaux - Section 13
Page 1080
Explication :
La dernière phrase sous Défaut d'alignement pourrait être plus claire.
Correction :
Lors de la conception de montages de roulements avec rondelle-logement tournante associée à un défaut d'alignement ou quand l'arbre oscille par rapport au palier, contactez le service Applications Techniques SKF.

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Page 1081
Explication :
Le titre du tableau 1 nécessite une extension.
Correction :
Tableau 1
Défaut d'alignement admissible pour les arbres en rotation

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Page 1086
Explication :
Sous Jeu axial, des roulements avec le suffixe de désignation VU029 doivent être mentionnés.
Correction :
... Pour ces applications, des roulements avec une rondelle-arbre modifiée (suffixe de désignation VU029) doivent être utilisées. Un jeu axial faible permet des montages de roulements simples et économiques, par exemple pour ...

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Page 1089
Explication :
Dans le système de désignation, ajoutez VU029 sous le Groupe 4.6.
Correction :
VU029 Rondelle-arbre modifiée pour les applications avec un jeu axial faible

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Galets - Section 14

Page 1114
Explication :
Les galets de came à une rangée suivent la série de dimensions ISO 02.
Correction :
Normes de dimensions ISO 15, série de dimensions 02, sauf ...

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle

Accessoires pour roulements - Section 16 

Pages 1304 et 1306
Explication :
La dimension B est répertoriée dans le tableau, mais n'est pas montrée dans le dessin.
Correction :
Ajoutez la largeur B du contre-écrou dans l'illustration. B est la largeur du contre-écrou sans le dispositif de serrage.

Version imprimée : correction montrée en rouge
Version en ligne actuelle
SKF logo