Roulements radiaux à billes à plusieurs rangées

Pour le support des rouleaux égalisateurs à oscillation axiale de la partie séchage des machines à papier, SKF fabrique des roulements radiaux à plusieurs rangées de billes de conception spécifique (fig. 1). Ces roulements ont plusieurs rangées de billes espacées et guidées dans une cage massive en laiton. Les pistes des bagues intérieures et extérieures ont une forme cylindrique (fig. 2), ce qui permet au roulement de supporter des déplacements axiaux de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens. Des rondelles de butée sont requises des deux côtés du roulement pour limiter le déplacement axial de la cage.
Divers types sont proposés dans huit dimensions standard, comme indiqué dans le tableau.
SKF logo