Roulements pour l'industrie ferroviaire

Les véhicules ferroviaires de tous types offrent un grand nombre d’applications pour les roulements. Ce sont des composants essentiels des boîtes d'essieu et des systèmes d'entraînement comme les moteurs de traction et les unités de suspension. On les retrouve dans d'autres applications comme les réducteurs, les amortisseurs de chocs, les mécanismes de renversement, les portes, etc. Le dernier développement en date fait appel à des capteurs capables de détecter la vitesse, le sens de rotation, l'état des roulements et la stabilité du bogie. Ils commencent à être montés de série sur plusieurs modèles de trains. Voici quelques exemples de produits :
  • ensembles-roulements compacts à rouleaux coniques à cotes métriques ou en pouces (fig. 1),
  • boîtes d'essieu conçues pour offrir économie globale, fiabilité et confort (fig. 2),
  • essieux-ponts pour tramways à plancher surbaissé, supportant les deux roues indépendantes équipées d'ensembles-roulements à rouleaux coniques (fig. 3).
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site « railways.skf.com ».
SKF logo