Embouts avec tige à souder

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    Diamètre d'alésage:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diamètre tête:
    Exact :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Largeur de la bague intérieure:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Hauteur face d'extrémité de tige - œil d'embout central:
    Exact :
     ≤ h2 ≤ 
    h2 =
    ► Incontournable

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Rod ends and Principles for selection and application.

SKF logo