Emplacement des embouts

Les bagues intérieures des embouts peuvent être fixées axialement à l'aide d'un épaulement d'arbre, d'un écrou ou d'une bague de retenue.
Les embouts montés sur des tiges filetées ou des tubes prolongateurs doivent être fixés à l'aide d'un écrou supplémentaire sur la tige ou le filetage externe de la tige de l'embout. L'écrou doit être fixé de manière sûre contre la surface de support du corps d'embout ou du tube (fig. 1).
SKF logo