Recommandations pour un montage/démontage facile

Pour faciliter le montage, les extrémités de l'arbre et les alésages du palier doivent présenter un chanfrein de 10 à 20 degrés (fig. 1). Ce point revêt une importance particulière pour les applications utilisant des roulements de grande taille, car les bagues risquent de dévier et donc d'endommager les surfaces de contact.

Pour faciliter l'utilisation des outils d'extraction sans retirer les roulements, il est préférable de :

  • prévoir des embrèvements sur l'épaulement d'arbre (fig. 2)
  • prévoir des embrèvements ou des trous filetés dans l'alésage du palier (fig. 3)
Pour démonter des roulements autolubrifiants de taille supérieure avec un diamètre d'alésage d > 80 mm et un ajustement serré sur l'arbre, SKF recommande la méthode à pression d'huile. La méthode à pression d'huile consiste à injecter de l'huile sous haute pression entre la bague intérieure du roulement et sa portée d'arbre de façon à former un film d'huile. Ce film d'huile sépare les surfaces de contact, ce qui réduit considérablement la force requise pour démonter le roulement et élimine quasiment le risque de détérioration du roulement ou de l'arbre.
Pour utiliser la méthode à pression d'huile, l'arbre doit contenir un conduit d'alimentation en huile et la portée doit inclure une rainure de distribution d'huile (fig. 4). En règle générale, la distance entre la rainure et le côté roulement d'où s'opère le montage ou le démontage doit être d'environ un tiers de la largeur de la portée (fig. 4). Les dimensions recommandées des rainures, conduits et trous filetés destinés à connecter l'alimentation en huile sont fournies dans le tableau 1 et le tableau 2.
SKF logo