Types de rotules et caractéristiques

Les rotules et embouts SKF sont le choix idéal pour les applications où le coût global du système doit être réduit. Ces produits de pointe sont disponibles dans une vaste gamme de modèles, de séries de dimensions et de tailles, pour répondre aux exigences spécifiques des applications. La Fig. 1 montre les types de rotules et d'embouts généraux.

SKF peut proposer des rotules de grandes dimensions ou des embouts de petites tailles, tout en garantissant :

  • une longue durée de vie
  • une maintenance minimale,
  • une fiabilité élevée.

Les rotules et embouts SKF, produits en dimensions standard, sont disponibles dans le monde entier et peuvent donc être livrés n'importe où.

Les considérations économiques et les caractéristiques inégalées ne sont pas les seules raisons expliquant que les rotules et les embouts SKF constituent la solution idéale pour toutes les applications de rotules. Les différents modèles, les matériaux et la qualité de la fabrication conduisent à une longue durée de service et à une grande fiabilité, même pour les applications les plus exigeantes.
SKF logo