Relubrification

Pour optimiser la durée de service des rotules et embouts nécessitant une maintenance, une relubrification régulière doit être réalisée. Cette règle s'applique également aux rotules autolubrifiantes avec une surface de glissement acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre. La graisse usagée contenant des débris d'usure et des contaminants doit être retirée de la zone de contact et remplacée par de la graisse propre.

Il est crucial de déterminer l'intervalle de relubrification approprié, car la durée de service réalisable dépend de plusieurs facteurs dont :

  • l'intensité de la charge
  • le type de charge
  • l'angle d'oscillation
  • la fréquence d'oscillation
  • de la température de fonctionnement
  • le montage d'étanchéité
  • d'autres conditions environnementales

Une longue durée de service des roulements peut être obtenue si l'on respecte les règles de relubrification de base suivantes :

  • Le même type de graisse est toujours utilisé (tableau 1).
  • Le lubrifiant est appliqué à la température de fonctionnement.
  • Le lubrifiant est appliqué avant une longue interruption, par ex. avant le stockage d'un équipement de construction ou agricole.

Relubrification des paliers libres

Les paliers libres, dans lesquels le déplacement axial s'effectue le long de l'arbre ou de l'axe, doivent toujours être relubrifiés via l'arbre et la bague interne du roulement (fig. 2). La graisse peut ainsi atteindre également les surfaces de contact entre la bague intérieure et la portée d'arbre, ce qui réduit le frottement et les charges axiales induites lors du déplacement axial.

Stockage

Les rotules et les embouts SKF sont traités avec un produit antirouille avant leur conditionnement. Ils peuvent donc être stockés dans leur emballage d'origine pendant plusieurs années. Toutefois, l'humidité relative dans l'entrepôt de stockage ne doit pas dépasser 60 %.

REMARQUE :

SKF fournit également une gamme complète de graisses répondant aux besoins de différentes applications. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.skf.com/lubrication-solution.
SKF logo