Rotules lisses à contact oblique

Si la charge résultante (fig. 1) est d'intensité constante, utilisez

P = y Fr


P=charge dynamique équivalente [kN]
Fr=composante radiale de la charge [kN]
y=coefficient de charge qui dépend du rapport entre les composantes axiales et radiales de la charge Fa/Fr (diagram 1)
SKF logo