Rotules lisses axiales

Les rotules axiales peuvent supporter une charge radiale Fr en plus de la charge axiale Fa (fig. 1). Cette charge radiale ne doit toutefois pas dépasser 50% de la charge axiale agissant simultanément. Si la charge résultante est d'intensité constante, utilisez

P = y Fa


P=charge dynamique équivalente [kN]
Fa=composante axiale de la charge [kN]
y=coefficient de charge minimale dépendant du rapport entre les composantes radiale et axiale de la charge Fr/Fa (diagram 1)
SKF logo