Terminologie des roulements

Pour une meilleure compréhension des termes courants liés à la rotule et à l'embout, les définitions des rotules lisses sont présentées dans la fig. 1 et celles des embouts dans la fig. 2.

Rotule lisse

1 Bague extérieure
2 Surfaces de glissement
3 Joint
4 Bague intérieure
5 Trou de lubrification
6 Rainure de lubrification

Embout

1 Rotule lisse
2 Embout
2a Corps d'embout
2b Tige de l'embout, avec un filetage externe (mâle).
Les tiges sont également disponibles avec un filetage interne (femelle)
ou avec une tige à souder.
3 Raccord de graissage
SKF logo