Conceptions spéciales

Il peut être nécessaire, dans des conditions spécifiques, d'utiliser des rotules axiales avec une combinaison de surface de glissement en acier/acier ou en acier/tissu avec fils de PTFE ; de telles combinaisons sont disponibles sur demande.
Les rotules acier/acier (fig. 1) sont généralement utilisées lorsque les températures de fonctionnement et pulsatoires sont élevées ou lorsque les charges sont importantes ou lorsque des chocs peuvent se produire. Les rotules acier/acier doivent être correctement alimentées en lubrifiant. En fonction des conditions de fonctionnement, la surface de glissement peut être dotée d'un réseau de rainures pour la lubrification.
Les rotules autolubrifiantes avec une surface de glissement acier/tissu avec fils de PTFE (fig. 2) doivent être utilisées lorsqu'un fonctionnement sans lubrifiant est requis. Ces rotules peuvent supporter des charges importantes et unidirectionnelles.
SKF logo